Паралелний захват HGPT-20-A-B-F
560201
GTIN 4052568206666
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
161 N
Хід на губку захвату
2 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без