Паралелний захват HGPT-35-A-B
560210
GTIN 4052568206758
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
229 N
Хід на губку захвату
8 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без