Паралелний захват HGPT-40-A-B-F
560219
GTIN 4052568206840
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
674 N
Хід на губку захвату
5 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без