Паралелний захват HGPT-63-A-B-F
560231
GTIN 4052568206963
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
1791 N
Хід на губку захвату
8 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без