Паралелний захват HGPT-80-A-B
560234
GTIN 4052568206994
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
1551 N
Хід на губку захвату
25 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без