Паралелний захват HGPT-80-A-B-F

560237

GTIN 4052568207021

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
3150 N
Хід на губку захвату
12.5 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без