З'єднувальний кабель VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

560413

GTIN 4052568207229

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Кабель з штекером
Довжина кабелю
2.5 m
Склад кабелю
25 х 0,34 мм²
Властивості кабелю
придатний для силових ланцюгів
Ступінь захисту
IP67 - Згідно IEC 60529