З'єднувальний кабель VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
560417
GTIN 4052568207250
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Кабель з штекером
Довжина кабелю
5 m
Склад кабелю
25 х 0,34 мм²
Властивості кабелю
Стандарт
Ступінь захисту
IP67 - Згідно IEC 60529