З'єднувальний кабель VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

560420

GTIN 4052568207274

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Кабель з штекером
Довжина кабелю
5 m
Склад кабелю
25 х 0,34 мм²
Властивості кабелю
Стандарт
Ступінь захисту
IP67 - Згідно IEC 60529