З'єднувальний кабель VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10
560424
GTIN 4052568207311
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Кабель з штекером
Довжина кабелю
10 m
Склад кабелю
36 х 0,25 мм²
Властивості кабелю
Стандарт
Ступінь захисту
IP67 - Згідно IEC 60529