З'єднувальний кабель VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5

560425

GTIN 4052568207328

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Кабель з штекером
Довжина кабелю
2.5 m
Склад кабелю
36 х 0,25 мм²
Властивості кабелю
Стандарт
Ступінь захисту
IP67 - Згідно IEC 60529