Пневморозподільник VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
560697
GTIN 4052568098223
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Робочий тиск
2 bar - 8 bar