Пневморозподільник VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3

560700

GTIN 4052568098254

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Робочий тиск
2 bar - 8 bar