Пневморозподільник VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
560701
GTIN 4052568207526
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Робочий тиск
2 bar - 8 bar