Пневморозподільник VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2

560703

GTIN 4052568098261

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
180 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
2 bar - 8 bar