Пневморозподільник VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3
560706
GTIN 4052568098292
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
180 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
2 bar - 8 bar