Пневморозподільник VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3

560714

GTIN 4052568098353

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
180 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
2 bar - 8 bar