Пневморозподільник VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L

561149

GTIN 4052568208561

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x2/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Спосіб приведення в дію
Електричний