Пластикова трубка PUN-V0-10X2-RT-C
561712
GTIN 4052568056506
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
6 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C