Пластикова трубка PUN-V0-6X2-GE-C
561718
GTIN 4052568056568
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовніш ній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
2 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 30 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C