Пластикова трубка PUN-V0-8X2-BR-C
561723
GTIN 4052568056612
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
8 mm
Внутрішній Ø
4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C