Електромагнітна котушка VACC-S13-18-A1-1U
562890
GTIN 4052568210359
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Характеристики котушки
24 V DC: 2,1 W - 24 V AC: 50/60 Hz, потужність 2,1 VA
Ступінь захисту
IP65