Електромагнітна котушка VACC-S13-18-A1-2U

562891

GTIN 4052568210366

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Характеристики котушки
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 50/60 Hz, потужність 1,8 VA
Ступінь захисту
IP65