Електромагнітна котушка VACC-S18-25-K5-2U-EX4D
562901
GTIN 4052568210465
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу NPT1/2
Характеристики котушки
110 V AC: 50/60 Hz, потужність 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Ступінь захисту
IP65