Електромагнітна котушка VACC-S18-25-K4-1U-EX4D
562903
GTIN 4052568210489
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, потужність 2,5 VA
Ступінь захисту
IP65