Електромагнітна котушка VACC-S18-25-K4-2U-EX4D
562904
GTIN 4052568210496
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
110 V AC: 50/60 Hz, потужність 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Ступінь захисту
IP65