Вакуумний клапан MHA1-2X2/2G-1,5
563365
GTIN 4052568210786
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x2/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
30 l/min
Пневматичний порт 1
підготовлено до QSP10
Робочий тиск
0 bar - 1.5 bar