Фільтр тонкої очистки MS9-LFM-G-BUV-HF-DA
564046
GTIN 4052568211288
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Акумуляторний модуль
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
1 µm