Фільтр тонкої очистки MS9-LFM-G-AUM-DA

564048

GTIN 4052568211301

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Акумуляторний модуль
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
0.01 µm