Фільтр тонкої очистки MS9-LFM-G-AUV
564049
GTIN 4052568211318
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Акумуляторний модуль
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
0.01 µm