Фільтр MS9-LF-G-CUV
564109
GTIN 4052568211400
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Відведення конденсату
Повністю автоматичний
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm