Фільтр-регулятор MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS

564113

GTIN 4052568211448

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
манометр
з манометром
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
40 µm