Фільтр-регулятор MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS

564128

GTIN 4052568211554

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
манометр
з манометром
Робочий тиск
1 bar - 20 bar
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
5 µm