Пневморозподільник VUVG-L10A-M52-RT-M3-1P3
566437
GTIN 4052568100100
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Станда ртна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M3
Спосіб приведення в дію
Електричний