Пневморозподільник VUVG-L10A-B52-T-M3-1P3
566438
GTIN 4052568213541
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M3
Спосіб приведення в дію
Електричний