Пневморозподільник VUVG-L10A-P53E-T-M3-1P3
566440
GTIN 4052568213565
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандарт на номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
90 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M3
Спосіб приведення в дію
Електричний