Пневморозподільник VUVG-L10A-M52-RZT-M3-1P3

566443

GTIN 4052568100117

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M3
Спосіб приведення в дію
Електричний