Пневморозподільник VUVG-L10A-P53C-ZT-M3-1P3
566445
GTIN 4052568213596
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальн а витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
90 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M3
Спосіб приведення в дію
Електричний