Пневморозподільник VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3
566449
GTIN 4052568100131
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію