Пневморозподільник VUVG-L10-T32H-AZT-M5-1P3
566465
GTIN 4052568213749
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
150 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний