Пневморозподільник VUVG-L10-M52-RT-M7-1P3
566474
GTIN 4052568100162
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
330 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний