Пневморозподільник VUVG-B10-T32C-AZT-F-1P3
566487
GTIN 4052568213930
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний