Пневморозподільник VUVG-B10-P53E-ZT-F-1P3
566493
GTIN 4052568213978
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min - 300 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний