Пневморозподільник VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3

566506

GTIN 4052568214074

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
580 l/min - 600 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний