Пневморозподільник VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
566508
GTIN 4052568100216
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний