Пневморозподільник VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3
566509
GTIN 4052568214098
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний