Пневморозподільник VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3
566511
GTIN 4052568214111
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
560 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний