Пневморозподільник VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1P3
566512
GTIN 4052568214128
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
560 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний