Кабель з роз'ємом NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

566663

GTIN 4052568057404

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
схема підключення S
Електричне підключення 2, тип підключення
2x одинарний дріт
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
1 m