Кабель з роз'ємом NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

566665

GTIN 4052568057428

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
схема підключення S
Електричне підключення 2, тип підключення
2x одинарний дріт
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
5 m